Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3204 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30921_LA-R
PN
Part No.
0230-30921_LA-R
MN
Model Number
3208
PRIM
Primary
214
SEC
Secondary
328-143TC
RATIO
Ratio
STYLE
Style
A
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
1.375 Дюйм
DESCRIPTION
Description
3208 50/1 WR 48CZ Single Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Дюйм
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
3.251 Дюйм
CD1
C.D.1
2.063 Дюйм
A
5.311 Дюйм
A1
3.635 Дюйм
B
2.124 Дюйм
B1
1.500 Дюйм
D
3.250 Дюйм
D1
2.437 Дюйм
E
8.085 Дюйм
G
48CZ Nema Frame
I
4.460 Дюйм
N
4.350 Дюйм
N2
3.875 Дюйм
T1
2.06 Дюйм
S
9.500 Дюйм
U
1.44 Дюйм
V
4.68000 Дюйм
X
X Keyway
3/8 X 3/16
Y
3.870 Дюйм
Z
6.220 Дюйм
A2
0.75 Дюйм
B2
11.00 Дюйм
C2
9.000 Дюйм
D2
4.500 Дюйм
E2
0.5625 Дюйм
P2
4.75 Дюйм
R2
5/16 NC X 1.00 DP
X2
0.75 Дюйм
Y2
0.38 Дюйм
WTL
Wt.
0 Lbs
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D