Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3204L PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-31181_LA-LR
PN
Part No.
0230-31181_LA-LR
MN
Model Number
3204L
PRIM
Primary
214
SEC
Secondary
324-143TC
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
1.375 Pulgada
DESCRIPTION
Description
3204L 50/1 WR 48CZ Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Pulgada
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
3.251 Pulgada
CD1
C.D.1
2.063 Pulgada
A
5.311 Pulgada
A1
3.635 Pulgada
B
2.124 Pulgada
B1
1.500 Pulgada
D
3.250 Pulgada
D1
2.437 Pulgada
E
8.085 Pulgada
G
48CZ Nema Frame
I
4.460 Pulgada
I2
4.342 Pulgada
N
4.350 Pulgada
N2
3.875 Pulgada
S
10.880 Pulgada
T
5.440 Pulgada
T1
2.06 Pulgada
U
1.3745 Pulgada
V1
2.840 Pulgada
V2
2.605 Pulgada
W
2.750 Pulgada
X
X Keyway
5/16 x 5/32
Y
2.470 Pulgada
Q1
8.620 Pulgada
Q2
5.200 Pulgada
AA
6.2500 Pulgada
BB
3.1250 Pulgada
CC
2.7500 Pulgada
DD
1.3750 Pulgada
EE
1/2-13UNC - 2B Pulgada
FF
0.750 Pulgada
GG
0.750 Pulgada
HH
7.5000 Pulgada
JJ
3.7500 Pulgada
KK
4.0000 Pulgada
LL
2.0000 Pulgada
MM
7/16-14UNC - 2B Pulgada
NN
0.8800 Pulgada
OO
0.8800 Pulgada
WTL
Wt.
0 Lbs
AX
4.375 Pulgada
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D