Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3204L PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-31181_LA-LR
PN
Part No.
0230-31181_LA-LR
MN
Model Number
3204L
PRIM
Primary
214
SEC
Secondary
324-143TC
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
1.375 Pouce
DESCRIPTION
Description
3204L 50/1 WR 48CZ Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Pouce
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
3.251 Pouce
CD1
C.D.1
2.063 Pouce
A
5.311 Pouce
A1
3.635 Pouce
B
2.124 Pouce
B1
1.500 Pouce
D
3.250 Pouce
D1
2.437 Pouce
E
8.085 Pouce
G
48CZ Nema Frame
I
4.460 Pouce
I2
4.342 Pouce
N
4.350 Pouce
N2
3.875 Pouce
S
10.880 Pouce
T
5.440 Pouce
T1
2.06 Pouce
U
1.3745 Pouce
V1
2.840 Pouce
V2
2.605 Pouce
W
2.750 Pouce
X
X Keyway
5/16 x 5/32
Y
2.470 Pouce
Q1
8.620 Pouce
Q2
5.200 Pouce
AA
6.2500 Pouce
BB
3.1250 Pouce
CC
2.7500 Pouce
DD
1.3750 Pouce
EE
1/2-13UNC - 2B Pouce
FF
0.750 Pouce
GG
0.750 Pouce
HH
7.5000 Pouce
JJ
3.7500 Pouce
KK
4.0000 Pouce
LL
2.0000 Pouce
MM
7/16-14UNC - 2B Pouce
NN
0.8800 Pouce
OO
0.8800 Pouce
WTL
Wt.
0 Lbs
AX
4.375 Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D