Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3204L PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-31181_LA-LR
PN
Part No.
0230-31181_LA-LR
MN
Model Number
3204L
PRIM
Primary
214
SEC
Secondary
324-143TC
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
1.375 英寸
DESCRIPTION
Description
3204L 50/1 WR 48CZ Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
3.251 英寸
CD1
C.D.1
2.063 英寸
A
5.311 英寸
A1
3.635 英寸
B
2.124 英寸
B1
1.500 英寸
D
3.250 英寸
D1
2.437 英寸
E
8.085 英寸
G
48CZ Nema Frame
I
4.460 英寸
I2
4.342 英寸
N
4.350 英寸
N2
3.875 英寸
S
10.880 英寸
T
5.440 英寸
T1
2.06 英寸
U
1.3745 英寸
V1
2.840 英寸
V2
2.605 英寸
W
2.750 英寸
X
X Keyway
5/16 x 5/32
Y
2.470 英寸
Q1
8.620 英寸
Q2
5.200 英寸
AA
6.2500 英寸
BB
3.1250 英寸
CC
2.7500 英寸
DD
1.3750 英寸
EE
1/2-13UNC - 2B 英寸
FF
0.750 英寸
GG
0.750 英寸
HH
7.5000 英寸
JJ
3.7500 英寸
KK
4.0000 英寸
LL
2.0000 英寸
MM
7/16-14UNC - 2B 英寸
NN
0.8800 英寸
OO
0.8800 英寸
WTL
Wt.
0 Lbs
AX
4.375 英寸
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D