IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-31301 LA-A
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
3200 PCX Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series3200_pcx/3205l_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-31301_LA-A},{MN=3205L},{PRIM=214},{SEC=325-56C},{RATIO=50/1},{AS=LA-A},{GT=WR},{FS=48CZ},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Hollow Bore},{CD=3.251},{CD1=2.063},{A=5.311},{A1=3.635},{B=2.124},{B1=1.500},{D=3.250},{D1=2.437},{E=8.085},{I=4.460},{I2=4.342},{S=7.560},{T=3.750},{T1=2.065},{Q1=8.620},{Q2=5.200},{WTL=0},{AX=4.375},{PPATH=parts/3205l_pcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3205L PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-31301_LA-A
PN
Part No.
0230-31301_LA-A
MN
Model Number
3205L
PRIM
Primary
214
SEC
Secondary
325-56C
RATIO
Ratio
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
AS
Assembly Style
LA-A
LA-B
LB-A
LB-B
RA-A
RA-B
RB-A
RB-B
UL-A
UL-B
UR-A
UR-B
LA-A
LA-B
LB-A
LB-B
RA-A
RA-B
RB-A
RB-B
UL-A
UL-B
UR-A
UR-B
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
48CZ
56C
143TC
48CZ
56C
143TC
OD
Output Diameter
1-7/16
1-15/16
2
2-3/16
1-7/16
1-15/16
2
2-3/16
인치
BORE
Bore
1.438
DESCRIPTION
Description
3205L 50/1 WR 48CZ 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.251
인치
CD1
C.D.1
2.063
인치
A
5.311
인치
A1
3.635
인치
B
2.124
인치
B1
1.500
인치
D
3.250
인치
D1
2.437
인치
E
8.085
인치
G
48CZ Nema Frame
I
4.460
인치
I2
4.342
인치
N
4.350
인치
N2
3.875
인치
S
7.560
인치
T
3.750
인치
T1
2.065
인치
U
1.43875
인치
X
X Keyway
3/8 x 3/16
인치
Y
3/8NC x 3/4
인치
Q1
8.620
인치
Q2
5.200
인치
WTL
Wt.
0
Lbs
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D