Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3205L PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-31301_LA-A
PN
Part No.
0230-31301_LA-A
MN
Model Number
3205L
PRIM
Primary
214
SEC
Secondary
325-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Дюйм
BORE
Bore
1.438
DESCRIPTION
Description
3205L 50/1 WR 48CZ 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.251 Дюйм
CD1
C.D.1
2.063 Дюйм
A
5.311 Дюйм
A1
3.635 Дюйм
B
2.124 Дюйм
B1
1.500 Дюйм
D
3.250 Дюйм
D1
2.437 Дюйм
E
8.085 Дюйм
G
48CZ Nema Frame
I
4.460 Дюйм
I2
4.342 Дюйм
N
4.350 Дюйм
N2
3.875 Дюйм
S
7.560 Дюйм
T
3.750 Дюйм
T1
2.065 Дюйм
U
1.43875 Дюйм
X
X Keyway
3/8 x 3/16 Дюйм
Y
3/8NC x 3/4 Дюйм
Q1
8.620 Дюйм
Q2
5.200 Дюйм
WTL
Wt.
0 Lbs
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D