Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3206 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30661_LA-L
PN
Part No.
0230-30661_LA-L
MN
Model Number
3206
PRIM
Primary
214
SEC
Secondary
326-143TC
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Pollici
BORE
Bore
1.438
DESCRIPTION
Description
3206 50/1 WR 48CZ 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Pollici
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.251 Pollici
CD1
C.D.1
2.063 Pollici
A
5.311 Pollici
A1
3.635 Pollici
B
2.124 Pollici
B1
1.500 Pollici
D
3.250 Pollici
D1
2.437 Pollici
E
8.085 Pollici
G
48CZ Nema Frame
I
4.460 Pollici
I2
4.342 Pollici
N
4.350 Pollici
N2
3.875 Pollici
D4
4.4525 Pollici
S
0.2200 Pollici
T
3.780 Pollici
T1
2.065 Pollici
Z
4.0000 Pollici
PP
6.880 Pollici
RR
0.43975 Pollici
SS
0.3125 Pollici
TT
7.500 Pollici
WW
10.140 Pollici
XX
0.40625 Pollici
YY
9.000 Pollici
ZT
7.7800 Pollici
U
1.43875 Pollici
X
X Keyway
3/8 x 3/16 Pollici
Y
3/8NC x 3/4 Pollici
Q1
8.620 Pollici
Q2
5.200 Pollici
WTL
Wt.
0 Lbs
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D