Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
321 RÜ-SKA - Lenkrolle mit Totalfeststeller
Stückliste
321 RU 75 SKA
ORDERNO
Artikel-nummer
321 RÜ 75 SKA
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
76x24+24 mm
LC
Tragkraft
90 kg
H
Bauhöhe H
100.5 mm
HD
Loch-Ø
10.5 mm
SR
Schwenkradius
106 mm
WB
Radlager
Kugellager
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D