Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
325L Hub City Models - 320 Series
Bill of material
0220-07976
PN
Part No.
0220-07976
MN
Model Number
325L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
DESCRIPTION
Description
325L 5/1 A WR 56C 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.251 英寸
A
4.40 英寸
B
2.124 英寸
D
3.250 英寸
E
8.625 英寸
H
2.27 英寸
I
6.00 英寸
J
J Keyway
3/16 X 3/32
K
5.875 英寸
L
L Pilot Dia
4.501/4.503 英寸
M
0.625 英寸
N
5.50 英寸
O
13/32 英寸
P
Push
SLOTS
R
0.28 英寸
S
7.56 英寸
T
3.78 英寸
AA
6.250 英寸
BB
3.125 英寸
CC
2.750 英寸
DD
1.375 英寸
EE
1/2 NC 英寸
FF
0.75 英寸
GG
0.90 英寸
HH
7.500 英寸
JJ
3.750 英寸
KK
4.000 英寸
LL
2.000 英寸
MM
7/16 NC
NN
0.88 英寸
WTL
Wt. Lbs.
70
X
X Keyway
3/8 X 3/16
KF
Key Furnished
3/8 Sq.
Y
3/8 NC X 5/8 LG
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D