Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 32
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
32B-1 (50,8 x 30,99 mm) - Discos para cadena simple/doble/triple de rodillos (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista de materiales
CS16023
CODE
Código
P
Paso
50.8 mm
W
Ancho interno
31.0 mm
DR
Rodillo
29.21 mm
R
Radio diente
51 mm
C
Ancho radio
6.0 mm
H1
Ancho diente
29.4 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D