Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
33 Series Steel - Medium Duty Shock Absorbing Caster
Bill of material
3310S4Q
PN
Reference Number
3310S4Q
DESC
Item Description
33-10S4-37-SF&Y
SERIES
Series
33
CT
Caster Type
TP
Top Plate
WD
Wheel Dia.
英寸
WM
Wheel Material
Polyurethane
SLO
Swivel Lock
NY
Notched Yoke
N/A
SLOP
Lock Position
A
A Swivel Radius
3 7/8 英寸
B
B Deflection Range
1 英寸
C
C Non-Flexed Height
7 5/16 英寸
D
D Full-Flexed Height
6 5/16 英寸
E
E Bolt Hole Spacing
3 5/8 英寸
F
F Bolt Hole Spacing
2 5/8 英寸
G
G Plate Dimensions
4.530 英寸
H
H Plate Dimensions
3 3/4 英寸
I
I Plate Dimensions
1/2 英寸
J
J Bolt Size
3/8 英寸
WEIGHT
Approx Weight in Pounds
14 1/2
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D