Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
33072 - Deflection dial gauge holders 90° probe lever with thread
Bill of material
33072-048
BEST
Order No.
33072-048
GEW
Approx. weight
0.2101 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
90179001
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495270661
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D