Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
330L RÜ-EL - Lenkrolle
Stückliste
330L RU 10 127 EL
ORDERNO
Artikel-nummer
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
125x32 mm
LC
Tragkraft
100 kg
H
Bauhöhe H
158 mm
HD
Loch-Ø
mm
SR
Schwenkradius
102.5 mm
WB
Radlager
Kugellager
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D