Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
3340 - fischer ULTRACUT Betonschrauben 6-kant FBS II 8 US TX
Bill of material
SFS 622044
ARTNR
Artikelnummer
FN
3340
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
fischer ULTRACUT Betonschrauben FBS II
LTEXT2
Langtext 2
Stahl galvanisch verzinkt
LTEXT3
Langtext 3
Torx 40/SW 13 mit Unterlegscheibe
LTEXT4
Langtext 4
D0
Bohrernenndurchmesser
8 mm
L
Länge
mm
H1
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
mm
TFIX
Einschraubtiefe mit Anbauteildicke
mm
SW
Antrieb
T 40/SW 13 mm
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D