Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
339 Series Aluminum - Heavy Duty Shock Absorbing Caster
Bill of material
33940S16J
PN
Reference Number
33940S16J
DESC
Item Description
339-40S16-14-HM29
SERIES
Series
339
CT
Caster Type
Swivel Caster
TP
Top Plate
11 x 9
WD
Wheel Dia.
16 Дюйм
WM
Wheel Material
WB
Wheel Brake
SLO
Swivel Lock
Swivel Lock HM29
NY
Notched Yoke
Notched Yoke
SLOP
Lock Position
A
A Swivel Radius
15 Дюйм
B
B Deflection Range
2 3/4 Дюйм
C
C Non-Flexed Height
21 7/8 Дюйм
D
D Full-Flexed Height
19 1/8 Дюйм
E
E Bolt Hole Spacing
9 3/4 Дюйм
F
F Bolt Hole Spacing
7 Дюйм
G
G Plate Dimensions
11 Дюйм
H
H Plate Dimensions
9 Дюйм
I
I Plate Dimensions
3/4 Дюйм
J
J Bolt Size
5/8 Дюйм
WEIGHT
Approx Weight in Pounds
185
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D