IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
34-500-LPI
Bel Fuse
Signal Transformer
34-500-LPI
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/34_500_lpi/34_500_lpi.prj},{NB=34-500-LPI},{PN=34-500-LPI},{DESC=International Low Profile Transformer, 18VA Power, 115V/230V Input, 34VCT Output Series, 17V Output Parallel},{POWERVA=18},{OS=34VCT},{OP=17V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.95 lbs (0.43 kg)},{LENGTH=2.63 in. (66.8 mm)},{WIDTH=2.19 in. (55.6 mm)},{HEIGHT=1.18 in. (30 mm)},{SHA256=LvdQ4sqBgFAqnYmDhAMyWRqjon2RnO5s+Cy0UoNvNS0=},{INAME=00162__2818va292dlpi}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
34_500_lpi - Signal Transformer
Bill of material
34-500-LPI
PN
Part Number
34-500-LPI
DESC
Description
International Low Profile Transformer, 18VA Power, 115V/230V Input, 34VCT Output Series, 17V Output Parallel
POWERVA
Power
18
VA
OS
Output Series
34VCT
OP
Output Parallel
17V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.95 lbs (0.43 kg)
LENGTH
Length
2.63 in. (66.8 mm)
WIDTH
Width
2.19 in. (55.6 mm)
HEIGHT
Height
1.18 in. (30 mm)
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D