Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
3609 - SFS Wandkonsole unten rostfrei A2 VDS-WU
Bill of material
SFS 390633
ARTNR
Artikelnummer
390633
FN
FN3609
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SFS FS-I GLASS
MAT1
Lief.Mat
41VS40 0579
MAT2
Lief.Mat
1024957
MKT
Materialkurztext
SFS VDS-WU,1
LTEXT1
Langtext 1
SFS Wandkonsole VDS
LTEXT2
Langtext 2
rostfrei A2 Unten mit Sicherungspin
LTEXT3
Langtext 3
für VDS mit 13mm Zyl.Löcher
LTEXT4
Langtext 4
VDS-WU
ACH
Achsmass
80 mm
LOCH
Loch Ø
13 mm
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D