Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
37 way S Cup Female 47 Wout
Stückliste
HARTING 09644117210
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09644117210
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt, C-Filter, 47 pF ±20% @ ≤100 V, Kontakte: 37, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
37 way S Cup Female 47 Wout
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 64 411 7210
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
37
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85322400
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D