Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
37 way Straight Female 47 SBClip4
Stückliste
HARTING 09644127215
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09644127215
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt, C-Filter, 47 pF ±20% @ ≤100 V, Kontakte: 37, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
37 way Straight Female 47 SBClip4
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 64 412 7215
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
37
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85322400
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D