IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
3812S8B
Caster Concepts
Casters
38 Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/38_series/38_series_aluminum_asmtab.prj},{NB=38-12S8-280},{SERIES=38},{CT=S},{TP=6 3/4 x 6},{WD=8},{WM=28},{WB=},{SLO=},{SLOP=0},{I=0.50000000},{PPATH=aluminum/38_series_aluminum_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
38 Series Aluminum - Medium Duty Shock Absorbing Caster
Bill of material
3812S8B
PN
Reference Number
3812S8B
DESC
Item Description
38-12S8-28
SERIES
Series
38
CT
Caster Type
Swivel Caster
Rigid Caster
Swivel Caster
Rigid Caster
TP
Top Plate
6 3/4 x 6
WD
Wheel Dia.
8
인치
WM
Wheel Material
Phenolic Resin
Polyurethane
Phenolic Resin
Polyurethane
WB
Wheel Brake
N/A
N/A
SLO
Swivel Lock
w/o Swivel Lock
with Swivel Lock HM1
w/o Swivel Lock
with Swivel Lock HM1
NY
Notched Yoke
N/A
SLOP
Lock Position
0
0
A
A Swivel Radius
6 5/8
인치
B
B Deflection Range
1 1/2
인치
C
C Non-Flexed Height
11 7/8
인치
D
D Full-Flexed Height
10 3/8
인치
E
E Bolt Hole Spacing
5 1/2
인치
F
F Bolt Hole Spacing
4 5/8
인치
G
G Plate Dimensions
6 3/4
인치
H
H Plate Dimensions
6
인치
I
I Plate Dimensions
1/2
인치
J
J Bolt Size
1/2
인치
WEIGHT
Approx Weight in Pounds
21
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D