Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
3835120000 - AP PPT/35
Lista materiale
Weidmueller 3835120000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
3835120000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP PPT/35
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 138 mm x 3 mm, antracite
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4008190003364
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
anthracite
BAC140
Combustibility class
V2
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
3 mm
AAF040
Mass
0.056 kg
BAA020
height
138 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D