Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
3896100000 - SP M6 15 MSZN
Stückliste
Weidmueller 3896100000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3896100000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SP M6 15 MSZN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abstandhalter (Gehäuse) Klippon EB (Essential Box) 10 x 11.2 x 15 mm, Stahl, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Abstandshalter zur Befestigung von Montageplatten im Gehäuse. Der Abstandshalter wird zur Befestigung verschraubt.
GTIN
4008190857851
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Abstandhalter
BAB664
Werkstoff
Stahl
AAF040
Masse
0.009 kg
BAB577
Tiefe
21 mm
BAA020
Höhe
11.2 mm
BAF016
Breite
10 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
73181595
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D