Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
39 Series Aluminum - Heavy Duty Shock Absorbing Caster
Bill of material
3912S8E
PN
Reference Number
3912S8E
DESC
Item Description
39-12S8-60-HM1
SERIES
Series
39
CT
Caster Type
WD
Wheel Dia.
Дюйм
WM
Wheel Material
WB
Wheel Brake
TP
Top Plate
SLO
Swivel Lock
NY
Notched Yoke
SLOP
Lock Position
A
A Swivel Radius
8 1/8 Дюйм
B
B Deflection Range
1 1/2 Дюйм
C
C Non-Flexed Height
11 3/4 Дюйм
D
D Full-Flexed Height
10 1/4 Дюйм
E
E Bolt Hole Spacing
5 1/2 Дюйм
F
F Bolt Hole Spacing
4 5/8 Дюйм
G
G Plate Dimensions
6 3/4 Дюйм
H
H Plate Dimensions
6 Дюйм
I
I Plate Dimensions
1/2 Дюйм
J
J Bolt Size
1/2 Дюйм
WEIGHT
Approx Weight in Pounds
38
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D