IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
394 12.006
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_394.prj},{NB=394 12.006},{J21=394 12.006},{A21=12},{A3=1.250},{A8=7.000},{B1=16},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=9},{D7=0.263},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9003940120060},{ID12100=0},{A6=10.650},{B4=2.500},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=59.900},{D1=3},{D3=45},{D4=37.700},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSSE TIALN GBO VA45 DIN374 M12 X1,25 6HX},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00902105},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2018-03-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003940120060.dxf},{ID10003=9003940120060.stp},{ID10004=9003940120060_prop.xml},{ID10005=A_9003940120060.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
394 - DIN 374 GEWINDEBOHRER
Bill of material
394 12.006
J21
Identifizierende Bestellnummer
394 12.006
394 12.006
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSSE TIALN GBO VA45 DIN374 M12 X1,25 6HX
HSSE TIALN GBO VA45 DIN374 M12 X1,25 6HX
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 374
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
A3
Gewindesteigung
1.250
1.250
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
7.000
7.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
16
16
mm
B2
Nutzlänge
40
40
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9
9
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.263
0.263
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902105
ZYL00902105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D