Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-12-1380-480/277
Bill of material
3PH-12-1380-480/277
PN
Part Number
3PH-12-1380-480/277
DESC
Description
Three Phase Transformer 380V Delta input, 480 WYE Output, 12KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
12000 VA
INPUT
Input
380 V
OUTPUT
Output
480 V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
220 (99.79) lbs (kg)
WIDTH
Width
14.5 (368.3) INCH (mm)
HEIGHT
Height
11 (279.4) INCH (mm)
LENGTH
Length
8.5 (215.9) INCH (mm)
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D