Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
VDL
Descrizione
4.16 B - PE TI (PVC)
Lista materiale
4.16.035
CNSORDERNO
Codice articolo
4.16.035
LODDEST
Destinazione LOD
LODLEVEL
LOD Level
D1
Diametro
50 mm
D2
Diametro
32 mm
Z1
Lunghezza
14 mm
Z2
Altezza
28 mm
B
Lunghezza
31 mm
C
Altezza
22 mm
PN
Pressione nominale
10 bar
CNSQUANTITY
Emballo
120
CNSMASSEXACT
Peso
82 g
INFO
Scheda tecnica
PDF
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D