IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
4-1840858-4
Bel Fuse
Magnetic Solutions
4-1840858-4
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/4_1840858_4/4_1840858_4.prj},{NB=4-1840858-4},{SHA256=yrP0sFiADAUzNBgg6TLKGGpziD2OBk90SHP1p1Zfjmg=},{INAME=00232__42d18408582d4},{PN=4-1840858-4},{DESC=2X6, S9HG49C, GIGABIT, PoE+, With LED},{BRAND=TRP},{SPEED=1000BASE-T},{NOP=2X6},{LED=Yes},{LEDT=GY/GY},{HP=Standard},{EMI=Yes},{PC=-},{OT=0 to 70},{PR=PoEp 30W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
4_1840858_4
Bill of material
4-1840858-4
PN
Part Number
4-1840858-4
DESC
Description
2X6, S9HG49C, GIGABIT, PoE+, With LED
BRAND
Brand
TRP
SPEED
Speed
1000BASE-T
NOP
Number of Ports
2X6
LED
Yes
LEDT
LED Type
GY/GY
HP
Height Profile
Standard
EMI
EMI Tabs
Yes
PC
Port Configuration
-
OT
Operating Temperature
0 to 70
°C
PR
PoE Rating
PoEp 30W
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D