Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
4_1840858_4
Bill of material
4-1840858-4
PN
Part Number
4-1840858-4
DESC
Description
2X6, S9HG49C, GIGABIT, PoE+, With LED
BRAND
Brand
TRP
SPEED
Speed
1000BASE-T
NOP
Number of Ports
2X6
LED
Yes
LEDT
LED Type
GY/GY
HP
Height Profile
Standard
EMI
EMI Tabs
Yes
PC
Port Configuration
-
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
PR
PoE Rating
PoEp 30W
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D