Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
400 IO - Regtronic
Stückliste
6102312A
CODE
Bestellnummer
6102312A
DC
Beschreibung
REGTRONIC IO-Link 400 with display without end plates
SIZE
Grösse
400
G
Anschluss
VER
Version
A
225÷255 mm
B
127 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
182 mm
I
52.5 mm
L
M6 geeignet
M
105.4 mm
P
G 1/4
R
G 1/4
INFO
Katalog
Katalog
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D