Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
400 - Regtronic
Nomenclature
6102012A
CODE
Rèfèrence
6102012A
DC
Description
REGTRONIC 400 with display without end plates OUT 0-10 V
SIZE
Taille
400
G
Port filetée
VER
Version
VER2
A
225÷255 mm
B
127 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
182 mm
I
52.5 mm
L
M6 trou
M
105.4 mm
P
G 1/4
R
G 1/4
INFO
Catalogue
Catalogue
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D