Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
400 - Regtronic
Lista materiale
6102012A
CODE
Codice
6102012A
DC
Descrizione
REGTRONIC 400 with display without end plates OUT 0-10 V
SIZE
Taglia
400
G
Attacco filettato
VER
Versione
VER2
A
225÷255 mm
B
127 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
182 mm
I
52.5 mm
L
Foro x M6
M
105.4 mm
P
G 1/4
R
G 1/4
INFO
Catalogo
Catalogo
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D