Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
4000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm - Ландшафтный светильник
Спецификация
EL10820304 - ALVA BL 540/170 OP 360° 1000 840 AN
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Ландшафтный светильник
PRODB
Описание изделия
LED светильник-боллард из высококачественного алюминия. Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом. Встроенный ЭПРА (ON/OFF), установка без дополнительных комплектующих. Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024. Цветовая температура 4000 К.
BP
Особенные функции
Защита от воздействия морского воздуха.
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
стоять
MONORT
Место монтажа
Земля
H
Высота/глубина
540 mm
DIA
Диаметр
170 mm
GEW
Масса
g
FAR
Цвет
Графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL 7024
WERKS
Материал
Алюминий с порошковым покрытием
IP
Степень защиты
IP65
SK
Класс защиты
I
RLUFT
Относительная влажность воздуха
5-95 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25...+40 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Ток включения
13 A / 57 µs
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Рассеиватель
AWINK
Угол излучения
FTEMP
Цветовая температура
FTOL
Цветовой допуск
1 SDCM
CRI
Коэффициент цветопередачи Ra
> 80
BLP
Номинальная мощность P
16 W
LICHTS
Световой поток
lm
LICHTA
Светоотдача
lm/W
PHOTO
Фотобиологическая безопасность
RG0
LEB80
Срок службы светодиодов L80B50
70000 h
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EL10820304
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EL10820304
LDT
el10820304.ldt
EF000124
Тип подключения
Безвинтов. зажим/клемма
EF011868
Тип проводки
подходит для сквозной проводки
EF008157
Угол излучения
extrem breitstrahlend >80°
EF016286
Exchangeable control gear
да
EF011870
Срок службы светодиодов L70B50
110000 h
EF011871
Срок службы светодиодов L80B10
65000 h
EF011873
Срок службы светодиодов L90B10
35000 h
EF009349
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1
lm
EF000381
Устройство управления
Устройство управления светодиодами с ограничением тока
EF009346MAX
Цветовая температура - max
K
EF009346MIN
Цветовая температура - min
4000 K
EF016261
Цветовая температура, регулируемая
Нет
EF000442
Индекс цветопередачи (Ra)
80-89
EF000048
Цоколь
ohne
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF001456
Высота/глубина
540 mm
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF025740
Коэффициент мощности
0,917
EF000085
Поперечное сечение провода
2,5 mm²
EF012172
Эффективность светильника
lm/W
EF002423
Осветительное средство
LED nicht austauschbar
EF004282
Угол излучения
direkt
EF009350
Цветовая температура
белый
EF016262
Luminous flux adjustable
Нет
EF012170
Light distributor
Линза/крышка/панель рассеивателя
EF009347
Макс. мощность
16 W
EF007556
С устройством управления
да
EF000197
С датчиком движения
Нет
EF005905
С источником света
да
EF001203
С датчиком света
Нет
EF005127MAX
Номин. напряжение - max
240 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - min
110 V
EF001391
Количество полюсов
3
EF004293
Ударопрочность
IK10
EF005474
Степень защиты (IP)
IP65
EF000187
Тип напряжения
AC
EF004284
Материал крышки
EF001596
Материал корпуса
Aluminium
EF000139
Защитное покрытие поверхности
С порошковым покрытием
EF000551
Диаметр
170 mm
EF004259
Тип светильника
Pollerleuchte
EF000093
С фланцем (монтажным основанием)
true
EF012489
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D