Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
4000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm - Pollerleuchte
Stückliste
EL10820236 - ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI WH
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Pollerleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
BP
Besondere Produktfunktionen
BS
Benutzerschnittstelle
STEUSYS
Steuerungssystem
MONART
Montageart
Stand
MONORT
Montageort
Boden
H
Höhe/Tiefe
940 mm
DIA
Durchmesser
170 mm
GEW
Gewicht
g
FAR
Farbe
WERKS
Werkstoff
Aluminium, pulverbeschichtet
IP
Schutzart
IP65
SK
Schutzklasse
I
RLUFT
Relative Luftfeuchte
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25...+40 °C
NENNSP
Nennspannung
EINSTR
Einschaltstrom
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
AWINK
Ausstrahlungswinkel
FTEMP
Farbtemperatur
4100 K
FTOL
Farbtoleranz
1 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
&gt; 80
BLP
Bemessungsleistung P
W
LICHTS
Lichtstrom
lm
LICHTA
Lichtausbeute
lm/W
PHOTO
Photobiologische Sicherheit
LEB80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C
70000 h
MTYP
Meldertyp
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
m
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EL10820236
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EL10820236
LDT
el10820236.ldt
EF000124
Anschlussart
EF011868
Art der Verdrahtung
EF008157
Ausstrahlungswinkel
EF016286
Austauschbares Betriebsgerät
EF011870
Bemessungslebensdauer L70B50 bei 25 °C
h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80B10 bei 25 °C
h
EF011873
Bemessungslebensdauer L90B10 bei 25 °C
h
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
lm
EF000381
Betriebsgerät
EF009346MAX
Farbtemperatur - max
K
EF009346MIN
Farbtemperatur - min
K
EF016261
Farbtemperatur einstellbar
EF000442
Farbwiedergabeindex CRI
EF000048
Fassung
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
EF012489
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
EF001456
Höhe/Tiefe
mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
EF025740
Leistungsfaktor
EF000085
Leiterquerschnitt
mm²
EF012172
Leuchtenlichtausbeute
lm/W
EF002423
Leuchtmittel
EF004282
Lichtaustritt
EF009350
Lichtfarbe
EF016262
Lichtstrom einstellbar
EF012170
Lichtverteiler
EF009347
Max. Systemleistung
W
EF007556
Mit Betriebsgerät
EF000197
Mit Bewegungsmelder
EF005905
Mit Leuchtmittel
EF001203
Mit Lichtsensor
EF005127MAX
Nennspannung - max
V
EF005127MIN
Nennspannung - min
V
EF001391
Polzahl
EF004293
Schlagfestigkeit
EF005474
Schutzart (IP)
EF000187
Spannungsart
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
EF000139
Oberflächenschutz
EF000551
Durchmesser
mm
EF004259
Art der Leuchte
EF000093
Mit Fußplatte
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D