Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
41010 - Imadło 5-osiowe do rowków teowych
Lista materiałowa
41010-063175
BEST
Nr zamówienia
41010-063175
PZ
Pasuje do
Nutenabstand 63 - 126
A
Odstęp
63 mm
A1
Odstęp
126 mm
B
Szerokość
158 mm
D
Średnica
12.5 mm
H
Wysokość
175 mm
SPANNKRAFT
Siła zacisku
42 max. kN
GEW
Ciężar ok.
21.0380 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Informacje dodatkowe
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495488769
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D