Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
41091 - Imadła NC szerokość szczęk 125 mm
Lista materiałowa
41091-125470
BEST
Nr zamówienia
41091-125470
H
Zakres mocowania
mm
Enter value for H
Zakres mocowania
mm
cm
inch
ft
B
Szerokość
125 mm
L
Długość
470 mm
L1
Długość
115 mm
L2
Długość
300 mm
L3
Długość
280 mm
L4
Długość
150 mm
L5
Długość
564 mm
GEW
Ciężar ok.
38.0000 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495414126
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D