Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
41091 - NC upínač šířka čelistí 125 mm
Kusovník
41091-125470
BEST
Objednací číslo
41091-125470
H
Upínací rozsah
mm
Enter value for H
Upínací rozsah
mm
cm
inch
ft
B
šířka
125 mm
L
Délka
470 mm
L1
Délka
115 mm
L2
Délka
300 mm
L3
Délka
280 mm
L4
Délka
150 mm
L5
Délka
564 mm
GEW
Hmotnost cca
38.0000 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495414126
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D