Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
41091 - Tenditore CNC larghezza ganascia 125 mm
Lista materiale
41091-125470
BEST
N. d'ordine
41091-125470
H
Campo di serraggio
mm
Inserisci valore per H
Campo di serraggio
mm
cm
inch
ft
B
Largeur
125 mm
L
Lunghezza
470 mm
L1
Lunghezza
115 mm
L2
Lunghezza
300 mm
L3
Lunghezza
280 mm
L4
Lunghezza
150 mm
L5
Lunghezza
564 mm
GEW
Poids
38.0000 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495414126
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D