Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
411040 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - SAE 3000 PSI FLANGE
Bill of material
A411040-1212
CODE
Code
A411040-1212
F
Thread
M18x1,5-6g
A
38,1 mm
B
17,48 mm
I
42 mm
I1
48 mm
L
41 mm
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D