IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
Deutsch
411454
Blickle
Edelstahl-Rollen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{blickle/edelstahl/411454.prj},{NB=411454},{MANUID=411454},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=32},{TRAGF4KMH=110},{HEIGHT=133},{PLATTE=57},{WEIGHT=0.662},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LKRXA_VPA_101G_11_FI=../_pool_/db/97/lkrxa-vpa_101g-11-fi_411454.png},{DESCSHORT=LKRXA-VPA 101G-11-FI}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
411454 - LKRXA-VPA 101G-11-FI
Stückliste
411454
LKRXA_VPA_101G_11_FI
LKRXA-VPA 101G-11-FI
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
411454
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRXA-VPA 101G-11-FI
EAN
4047526411459
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
100
mm
RADBREITE
Radbreite
32
mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
110
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
133
mm
PLATTE
Plattengröße
57
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.662
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D