Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
41180 - Elementy separujące z piórem sprężystym do imadeł NC
Lista materiałowa
41180-125
BEST
Nr zamówienia
41180-125
B
Szerokość
11.5 mm
B1
Szerokość
21.5 mm
H
Wysokość
43 mm
H1
Odstęp
16 mm
L
Długość
125 mm
L1
Odstęp
80 mm
GEW
Ciężar ok.
0.5100 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495439655
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D