Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
41180 - Ganasce con spinta verso il basso con molla a lamina per dispositivo di serraggio CNC
Lista materiale
41180-125
BEST
N. d'ordine
41180-125
B
Larghezza
11.5 mm
B1
Larghezza
21.5 mm
H
Altezza
43 mm
H1
Distanza
16 mm
L
Lunghezza
125 mm
L1
Distanza
80 mm
GEW
Poids
0.5100 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495439655
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D