Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
41180 - Mâchoire de plaquage avec lame ressort pour étau de bridage CNC
Nomenclature
41180-125
BEST
Référence
41180-125
B
Largeur
11.5 mm
B1
Largeur
21.5 mm
H
Hauteur
43 mm
H1
Distance
16 mm
L
Longueur
125 mm
L1
Distance
80 mm
GEW
Poids environ
0.5100 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495439655
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D