Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
41180 - Mordazas de tracción hacia abajo con hoja de ballesta para dispositivo de sujeción NC
Lista de materiales
41180-125
BEST
Referencia
41180-125
B
Anchura
11.5 mm
B1
Anchura
21.5 mm
H
Altura
43 mm
H1
Separación
16 mm
L
Longitud
125 mm
L1
Separación
80 mm
GEW
Poids
0.5100 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495439655
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D