Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
41180 - Niederzugbacken mit Federblatt für NC-Spanner
Stückliste
41180-125
BEST
Bestellnummer
41180-125
B
Breite
11.5 mm
B1
Breite
21.5 mm
H
Höhe
43 mm
H1
Abstand
16 mm
L
Länge
125 mm
L1
Abstand
80 mm
GEW
Gewicht ca.
0.5100 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495439655
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D