Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
41183 - Aufsatz-Stufenbacken für Zentrisch-Spanner Backenbreite 65 mm
Stückliste
41183-06532
BEST
Bestellnummer
41183-06532
B
Breite
38 mm
B1
Abstand
8 mm
B2
Abstand
11 mm
B3
Abstand
11 mm
H
Höhe
32 mm
H1
Höhe
9.5 mm
H2
Höhe
27 mm
L
Länge
65 mm
L1
Abstand
34
GEW
Gewicht ca.
0.3584 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495439648
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D