Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
41183 - Ganasce a gradini di supporto per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 65 mm
Lista materiale
41183-06532
BEST
N. d'ordine
41183-06532
B
Larghezza
38 mm
B1
Distanza
8 mm
B2
Distanza
11 mm
B3
Distanza
11 mm
H
Altezza
32 mm
H1
Altezza
9.5 mm
H2
Altezza
27 mm
L
Lunghezza
65 mm
L1
Distanza
34
GEW
Poids
0.3584 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495439648
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D