Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
41183 - Mors épaulé pour étau auto-centrant, largeur de mors 65 mm
Nomenclature
41183-06532
BEST
Référence
41183-06532
B
Largeur
38 mm
B1
Distance
8 mm
B2
Distance
11 mm
B3
Distance
11 mm
H
Hauteur
32 mm
H1
Hauteur
9.5 mm
H2
Hauteur
27 mm
L
Longueur
65 mm
L1
Distance
34
GEW
Poids environ
0.3584 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495439648
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D