Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
41183 - Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí 65 mm
Kusovník
41183-06532
BEST
Objednací číslo
41183-06532
B
Šířka
38 mm
B1
Vzdálenost
8 mm
B2
Vzdálenost
11 mm
B3
Vzdálenost
11 mm
H
Výška
32 mm
H1
Výška
9.5 mm
H2
Výška
27 mm
L
Délka
65 mm
L1
Vzdálenost
34
GEW
Hmotnost cca
0.3584 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495439648
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D