Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FOR Fittings
Descrizione
413053 - FLANGIA A "L" ORIENTABILE MASCHI DIN SERIE S - SAE 3000 PSI
Lista materiale
A413053-2525
CODE
Codice
A413053-2525
F
Filetto
M36x2-6g
A
52,37 mm
B
26,19 mm
I
54 mm
I1
62 mm
L
50 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D