Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
41365 - Accouplement pour serrage croisé
Nomenclature
41365-178
BEST
Référence
41365-178
D
Diamètre
50 mm
L
Longueur
178 mm
GEW
Poids environ
1.0260 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495338491
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D